??
CAD-Modellauswahl
K0632.003308
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0632 - Arretierbolzen Edelstahl
Stückliste
K0632.003308
BESTKIPP
Bestellnummer
K0632.003308
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
SS
Stahlschlüssel
1.4034
PILZGRIFF
Pilzgriff
-
ARRETIERSTIFT
Arretierstift
gehärtet
FORM
Form
C
AUSF
Ausführung
mit Rastnut, ohne Kontermutter
POS
Position
mm
GR
Größe
3
D
Durchmesser
8 mm
D1
Gewinde
M 16 x 1,5
D2
Durchmesser
33 mm
L
Länge
0.0 mm
L1
Länge
26 mm
L2
Länge
10 mm
L3
Länge
23 mm
L4
Länge
68.0 mm
H
Höhe
8.0 mm
SW1
Schlüsselweite
19 mm
SW2
Schlüsselweite
0
F
Fase 30°
2.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
35 N
GEW
Gewicht ca.
0.1297 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010059
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions